Menü Keresés

Univerzális csavartakaró sapkák

Raktáron

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Véd a sérülés, a szennyeződés, a nedvesség és a korrózió ellen tárolás és szállítás során.
  • Egy zsanérral kapcsolódik az alátéthez, amely a sapkába helyezve szépen összecsukódik.
  • Bútorösszeszerelésben, autóipari belső terekben és elektromos berendezésekben használatos.
Anyag: PP Szín: Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1807

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín H Menettípus h1 Á Megveszem
11,8427 Ft - 33,0611 Ft 3838 Raktáron
Fekete
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
14,8508 Ft - 34,7038 Ft 273 Raktáron
Fehér
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
11,8427 Ft - 33,0611 Ft 5149 Raktáron
Fehér
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
10203651 34,8709 Ft - 65,7065 Ft 14784 Raktáron
Fehér
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
39,6354 Ft - 95,1288 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Unicsavar kupak 13.6 mm 4.4 mm PP Fekete

10130001

Ártartomány
33 Ft - 11 Ft

Készletszintek
3838 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Menettípus
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fekete
Unicsavar kupak 13.7 mm 8.3 mm PP Fehér

10126486

Ártartomány
34 Ft - 14 Ft

Készletszintek
273 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Menettípus
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fehér
Unicsavar kupak 13.6 mm 4.4 mm PP Fehér

10130018

Ártartomány
33 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5149 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Menettípus
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fehér
Unicsavar kupak 17.5 mm 6.0 mm PP Fehér

10203651

Ártartomány
65 Ft - 34 Ft

Készletszintek
14784 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Menettípus
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fehér
Unicsavar kupak 17.5 mm 6.5 mm PP Fekete

10338124

Ártartomány
95 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Á
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Menettípus
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fekete