Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
159,6285 Ft - 159,6285 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
SR 6449
12.4 mm
20,2219 Ft - 44,6507 Ft 1000 Raktáron
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
SR 6449
4.0 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft 5400 Raktáron
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 3500 Raktáron
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
SR 6449
4.6 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
SR 6449
7.5 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
130,4392 Ft - 380,4376 Ft 4800 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
169,3396 Ft - 360,1904 Ft 10998 Raktáron
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
53,0878 Ft - 112,9591 Ft 9000 Raktáron
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
222,3152 Ft - 655,376 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
24,5582 Ft - 67,5624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
SR 6449
7.1 mm
48,6954 Ft - 107,6308 Ft 37500 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
SR 6449
6.5 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft 39000 Raktáron
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
SR 6449
6.6 mm
25,2879 Ft - 53,8154 Ft 28000 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
17,8082 Ft - 39,429 Ft 2000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
SR 6449
4.6 mm
25,0213 Ft - 55,2007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
SR 6449
6.2 mm
55,1087 Ft - 121,4843 Ft 2700 Raktáron
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
SR 6449
7.0 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft 32000 Raktáron
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
SR 6449
4.5 mm
61,5639 Ft - 135,3377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
SR 6449
8.2 mm
17,1627 Ft - 37,9372 Ft 68300 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
SR 6449
5.0 mm
  • / 3
Záródugó 57.5 mm SR 6449 Fekete

10070499

Ártartomány
159 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10072400

Ártartomány
44 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • á2
    8.0 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10071830

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 38.5 mm SR 6449 Fekete

10082232

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    25.0 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10074312

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090107

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 38.2 mm TPR Fekete

10090176

Ártartomány
380 Ft - 130 Ft

Készletszintek
4800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    32.0 mm
Záródugó 43.7 mm TPR Fekete

10090183

Ártartomány
360 Ft - 169 Ft

Készletszintek
10998 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 20.0 mm TPR Fekete

10090084

Ártartomány
112 Ft - 53 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 57.5 mm TPR Fekete

10090190

Ártartomány
655 Ft - 222 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 17.5 mm SR 6449 Fekete

10090435

Ártartomány
67 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    15.9 mm
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071731

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
37500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 15.0 mm SR 6449 Fekete

10071083

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
39000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • á2
    9.5 mm
Záródugó 9.5 mm TPR Fekete

10090053

Ártartomány
53 Ft - 25 Ft

Készletszintek
28000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 9.3 mm SR 6449 Fekete

10072516

Ártartomány
39 Ft - 17 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 17.7 mm SR 6449 Fekete

10072721

Ártartomány
55 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10082225

Ártartomány
121 Ft - 55 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10069851

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
32000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • á2
    8.0 mm
Záródugó 28.5 mm SR 6449 Fekete

10079430

Ártartomány
135 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    22.2 mm
Záródugó 9.5 mm SR 6449 Fekete

10072387

Ártartomány
37 Ft - 17 Ft

Készletszintek
68300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm