A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SRP0137, SRP0136
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Anyag | l1 025 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376,00 Ft - 624,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Fekete porszórt acél
|
30.0
|
M8
|
||
504,00 Ft - 840,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Fekete porszórt acél
|
16.0
|
M10
|
||
488,00 Ft - 816,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Fekete porszórt acél
|
10.0
|
M8
|
||
212,00 Ft - 356,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
12.0
|
M5
|
||
356,00 Ft - 596,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
30.0
|
M6
|
||
304,00 Ft - 504,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
40.0
|
M5
|
||
316,00 Ft - 528,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
40.0
|
M6
|
||
768,00 Ft - 1.280,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Fekete porszórt acél
|
70.0
|
M10
|
||
352,00 Ft - 584,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
8.0
|
M5
|
||
232,00 Ft - 388,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
16.0
|
M5
|
||
332,00 Ft - 552,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
10.0
|
M6
|
||
1.764,00 Ft - 2.940,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Fekete porszórt acél
|
100.0
|
M12
|
||
2.696,00 Ft - 4.496,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
60.0
|
M16
|
||
3.508,00 Ft - 5.848,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
90.0
|
M16
|
||
1.428,00 Ft - 2.380,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Fekete porszórt acél
|
70.0
|
M12
|
||
2.032,00 Ft - 3.384,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Fekete porszórt acél
|
90.0
|
M12
|
||
532,00 Ft - 888,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Fekete porszórt acél
|
40.0
|
M8
|
||
332,00 Ft - 552,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
20.0
|
M6
|
||
800,00 Ft - 1.332,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Fekete porszórt acél
|
12.0
|
M3
|
||
320,00 Ft - 532,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Fekete porszórt acél
|
20.0
|
M8
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz