A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SRP0137, SRP0136
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Anyag | l1 025 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512,00 Ft - 856,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
55.0
|
M6
|
||
2.424,00 Ft - 4.040,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
35.0
|
M16
|
||
664,00 Ft - 1.104,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Fekete porszórt acél
|
35.0
|
M10
|
||
1.516,00 Ft - 2.528,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Fekete porszórt acél
|
35.0
|
M12
|
||
652,00 Ft - 1.084,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
70.0
|
M5
|
||
6.188,00 Ft - 10.316,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Fekete porszórt acél
|
55.0
|
M20
|
||
1.964,00 Ft - 3.276,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
75.0
|
M5
|
||
1.080,00 Ft - 1.800,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Fekete porszórt acél
|
65.0
|
M10
|
||
484,00 Ft - 808,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
60.0
|
M5
|
||
872,00 Ft - 1.452,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
65.0
|
M5
|
||
1.196,00 Ft - 1.996,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
M6
|
||
716,00 Ft - 1.192,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
M4
|
||
6.028,00 Ft - 10.044,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Fekete porszórt acél
|
45.0
|
M20
|
||
3.584,00 Ft - 5.976,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Fekete porszórt acél
|
55.0
|
M12
|
||
1.228,00 Ft - 2.048,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Fekete porszórt acél
|
75.0
|
M10
|
||
8.304,00 Ft - 13.840,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
90.0
|
M16
|
||
512,00 Ft - 856,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
55.0
|
M5
|
||
640,00 Ft - 1.064,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
100.0
|
M6
|
||
1.708,00 Ft - 2.848,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
60.0
|
M5
|
||
480,00 Ft - 800,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
45.0
|
M6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz