Menü Keresés

Vállas csavar - hatlapú belső kulcsnyílású

Raktáron

A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.

A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.

A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.

  • A vállat pontos tűréssel megmunkálják, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
  • Könnyen meghúzható vagy lazítható imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal.
  • Kissé mágneses, erős és korrózióálló.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SRP0137, SRP0136

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
228 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l2 H1 d1 tol. f9 D3 Anyag l1 025 d2 Megveszem
696,00 Ft - 1.160,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
9.0
12.0
18.0
Fekete porszórt acél
12.0
M10
572,00 Ft - 956,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
9.0
12.0
18.0
Fekete porszórt acél
40.0
M10
768,00 Ft - 1.280,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
9.0
12.0
18.0
Fekete porszórt acél
70.0
M10
664,00 Ft - 1.104,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5
4.5
6.0
10.0
Fekete porszórt acél
90.0
M5
1.196,00 Ft - 1.996,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rozsdamentes acél
16.0
M6
584,00 Ft - 976,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
7.0
10.0
16.0
Fekete porszórt acél
55.0
M8
368,00 Ft - 616,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5
4.5
6.0
10.0
Fekete porszórt acél
35.0
M5
776,00 Ft - 1.296,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
7.0
10.0
16.0
Fekete porszórt acél
120.0
M8
  • / 12
Vállas csavar Hexagonális fej 12.0 M10 12.0 16.0 Fekete porszórt acél

20220518

Ártartomány
1.160 Ft - 696 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Vállas csavar Hexagonális fej 12.0 M10 40.0 16.0 Fekete porszórt acél

20220563

Ártartomány
956 Ft - 572 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vállas csavar Hexagonális fej 12.0 M10 70.0 16.0 Fekete porszórt acél

20220594

Ártartomány
1.280 Ft - 768 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Vállas csavar Hexagonális fej 6.0 M5 90.0 9.5 Fekete porszórt acél

20226275

Ártartomány
1.104 Ft - 664 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Vállas csavar Hexagonális fej 8.0 M6 16.0 11.0 303 Rozsdamentes acél

20223533

Ártartomány
1.996 Ft - 1.196 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vállas csavar Hexagonális fej 10.0 M8 55.0 13.0 Fekete porszórt acél

20226398

Ártartomány
976 Ft - 584 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Vállas csavar Hexagonális fej 6.0 M5 35.0 9.5 Fekete porszórt acél

20223557

Ártartomány
616 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vállas csavar Hexagonális fej 10.0 M8 120.0 13.0 Fekete porszórt acél

20226428

Ártartomány
1.296 Ft - 776 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    120.0