A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SRP0137, SRP0136
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Anyag | l1 025 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.380,00 Ft - 10.632,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
50.0
|
M16
|
||
1.116,00 Ft - 1.860,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Fekete porszórt acél
|
50.0
|
M12
|
||
1.828,00 Ft - 3.048,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
M10
|
||
7.012,00 Ft - 11.688,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Fekete porszórt acél
|
120.0
|
M20
|
||
1.120,00 Ft - 1.864,00 Ft | 60 Raktáron |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
M5
|
||
484,00 Ft - 804,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Fekete porszórt acél
|
60.0
|
M8
|
||
1.196,00 Ft - 1.996,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
M6
|
||
332,00 Ft - 552,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
16.0
|
M6
|
||
1.616,00 Ft - 2.692,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
50.0
|
M5
|
||
4.520,00 Ft - 7.532,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
120.0
|
M16
|
||
3.796,00 Ft - 6.328,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
100.0
|
M16
|
||
1.976,00 Ft - 3.292,00 Ft | 10 Raktáron |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
50.0
|
M10
|
||
1.584,00 Ft - 2.640,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
40.0
|
M5
|
||
5.612,00 Ft - 9.356,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Fekete porszórt acél
|
50.0
|
M20
|
||
3.392,00 Ft - 5.656,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
80.0
|
M16
|
||
2.416,00 Ft - 4.028,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Fekete porszórt acél
|
20.0
|
M16
|
||
968,00 Ft - 1.612,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Fekete porszórt acél
|
30.0
|
M3
|
||
452,00 Ft - 752,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Fekete porszórt acél
|
100.0
|
M8
|
||
1.340,00 Ft - 2.232,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
100.0
|
M5
|
||
536,00 Ft - 892,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Fekete porszórt acél
|
80.0
|
M6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz