Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M16 20.0 50.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20142544

Gyártói cikkszám:

20142544

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 8.324,16 Ft
100 - 249 7.491,75 Ft
250 - 749 6.659,33 Ft
750 + 5.826,92 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.324 Ft

1 x 8.324,16 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 50.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot