Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M2 3.0 25.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20143893

Gyártói cikkszám:

20143893

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.274,64 Ft
100 - 249 1.147,18 Ft
250 - 749 1.019,71 Ft
750 + 892,25 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.275 Ft

1 x 1.274,64 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 25.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot