Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M5 6.0 14.0 416 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20222154

Gyártói cikkszám:

20222154

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.740,00 Ft
100 - 199 1.568,00 Ft
200 - 499 1.392,00 Ft
500 - 999 1.220,00 Ft
1000 + 1.044,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.740 Ft

1 x 1.740,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 14.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 416 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot