Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M12 16.0 45.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20246440

Gyártói cikkszám:

20246440

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.752,00 Ft
100 - 199 5.176,00 Ft
200 - 499 4.600,00 Ft
500 - 999 4.028,00 Ft
1000 + 3.452,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.752 Ft

1 x 5.752,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 45.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot