20247423
20247423
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 5.668,00 Ft |
100 - 199 | 5.100,00 Ft |
200 - 499 | 4.536,00 Ft |
500 - 999 | 3.968,00 Ft |
1000 + | 3.400,00 Ft |
d1+0|-0.025 | 16.0 |
---|---|
l1 005 00 | 25.0 |
d2 | M12 |
d3 | 24.0 |
l2 | 18.0 |
h1 | 11.0 |
TX Size | TX-60 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz