Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M16 20.0 75.0 316 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20247652

Gyártói cikkszám:

20247652

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 15.228,00 Ft
100 - 199 13.704,00 Ft
200 - 499 12.184,00 Ft
500 - 999 10.660,00 Ft
1000 + 9.136,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.228 Ft

1 x 15.228,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 75.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot