Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M5 6.0 4.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20247966

Gyártói cikkszám:

20247966

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.312,00 Ft
100 - 199 1.180,00 Ft
200 - 499 1.048,00 Ft
500 - 999 920,00 Ft
1000 + 788,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.312 Ft

1 x 1.312,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot