20247973
20247973
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.312,00 Ft |
100 - 199 | 1.180,00 Ft |
200 - 499 | 1.048,00 Ft |
500 - 999 | 920,00 Ft |
1000 + | 788,00 Ft |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 5.0 |
d2 | M5 |
d3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
TX Size | TX-25 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Befejezés | Feketére festett |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz