20248406
20248406
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 3.760,00 Ft |
100 - 199 | 3.384,00 Ft |
200 - 499 | 3.008,00 Ft |
500 - 999 | 2.632,00 Ft |
1000 + | 2.256,00 Ft |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 75.0 |
d2 | M10 |
d3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
TX Size | TX-50 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Befejezés | Feketére festett |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz