Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M22 23.0 70.0 Acél

Ez az acél vállas csavar menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20256906

Gyártói cikkszám:

20256906

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.980,80 Ft
50 - 99 4.784,00 Ft
100 + 4.188,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.981 Ft

1 x 5.980,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Szabványos menet
d1 M22
d2 23.0
l1 70.0
l2 34.5
H1 14.0
A/F 34.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot