20257767
20257767
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 3.069,60 Ft |
50 - 99 | 2.456,00 Ft |
100 + | 2.148,00 Ft |
Típus | Short Thread |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 11.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz