20257811
20257811
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 5.269,60 Ft |
50 - 99 | 4.216,00 Ft |
100 + | 3.688,00 Ft |
Típus | Short Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 15.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 16.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz