Menü Keresés

Vállas csavar - Hexagonális fej M24 25.0 145.0 Acél

Ez az acél vállas csavar menetes szárral, valamint a szárat két részre osztó vállal rendelkezik. Tartós, korrózióálló és nem mágneses. Pontos beállítást és jelentős teherbírást igénylő helyzetekben használatos. Egy csavarkulcs vagy hatlapos dugókulcs segítségével könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20259280

Gyártói cikkszám:

20259280

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 12.014,40 Ft
50 - 99 9.612,00 Ft
100 + 8.412,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.014 Ft

1 x 12.014,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Szabványos menet
d1 M24
d2 25.0
l1 145.0
l2 36.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot