A trapézfejű vállas csavarok, más néven trapézfejű vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek egy hengeres szárból állnak, amelynek egyik végén egy trapézfej, a másik végén pedig egy perem található. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A válas lcsavarok akkor hasznosak, ha rögzítőcsapra, pecekre, összekötésre, tengelyre vagy csúszó mozgásra van szükség. Robusztus és korrózióálló, de nem igazán nehéz körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja enyhén domború fejjel és lapos csapágyazással rendelkezik. Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, és esztétikailag vonzó megjelenésű. Könnyen felszerelhető vagy eltávolítható hornyos csavarhúzóval. A csavarok alkalmasak elektronikai, orvosi eszközök, gépek és autóipari alkalmazásokhoz.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0144.A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740,113 Ft - 1.058,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
8.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
||
| 1.112,087 Ft - 1.587,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
4.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
20.0
|
||
| 908,843 Ft - 1.296,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
20.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
5.0
|
||
| 1.112,087 Ft - 1.587,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 1.112,087 Ft - 1.587,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
10.0
|
||
| 740,113 Ft - 1.058,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
||
| 908,843 Ft - 1.296,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 832,148 Ft - 1.188,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 1.112,087 Ft - 1.587,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
||
| 832,148 Ft - 1.188,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 832,148 Ft - 1.188,7826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 740,113 Ft - 1.058,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
||
| 970,20 Ft - 1.388,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
16.0
|
||
| 908,843 Ft - 1.296,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
6.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz