Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455,6083 Ft - 455,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 531,543 Ft - 531,543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 497,7942 Ft - 497,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 582,1661 Ft - 582,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 497,7942 Ft - 497,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 531,543 Ft - 531,543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 531,543 Ft - 531,543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 531,543 Ft - 531,543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 582,1661 Ft - 582,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 497,7942 Ft - 497,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 582,1661 Ft - 582,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 497,7942 Ft - 497,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 455,6083 Ft - 455,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 582,1661 Ft - 582,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 455,6083 Ft - 455,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 531,543 Ft - 531,543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 455,6083 Ft - 455,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 497,7942 Ft - 497,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 582,1661 Ft - 582,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 455,6083 Ft - 455,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz