Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sebváltókar-tengelyek mindkét vége menetes, egyik vége a kapcsolni kívánt berendezésre illeszkedik, a bemenő erőt a sebességváltóra továbbítja. A másik végén levő menetes szárra bármilyen gombot rögzíthet. A tengelyek acél és rozsdamentes acél kivitelben, rézből készült betéttel rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Hosszú menethossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.876,5527 Ft - 3.876,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
6.247,3964 Ft - 6.247,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
5.586,0227 Ft - 5.586,0227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
3.633,8193 Ft - 3.633,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz