A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel
Sorozat szám: SR5523
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Foglalat magassága | Markolat hosszúsága | Maximális kompatibilis ajtóvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.315,8904 Ft - 1.842,2465 Ft | 11 Raktáron |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.964,9373 Ft - 4.150,9123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.366,1365 Ft - 1.912,5912 Ft | 40 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.265,9922 Ft - 1.772,3891 Ft | 89 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.149,8256 Ft - 1.609,7558 Ft | 12 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.219,5338 Ft - 1.707,3473 Ft | 38 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.366,1365 Ft - 1.912,5912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.974,3971 Ft - 3.071,2812 Ft | 10 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.219,5338 Ft - 1.707,3473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.418,1798 Ft - 1.985,4518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.209,4358 Ft - 1.693,2102 Ft | 46 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.466,1656 Ft - 2.052,6319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.193,6285 Ft - 1.671,0799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.149,8256 Ft - 1.609,7558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.193,6285 Ft - 1.671,0799 Ft | 50 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.351,8482 Ft - 3.658,4274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.536,7967 Ft - 2.151,5153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.265,9922 Ft - 1.772,3891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.418,1798 Ft - 1.985,4518 Ft | 47 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.209,4358 Ft - 1.693,2102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz