Menü Keresés

Véghegy sapkák

Raktáron

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
62 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín h d1 Teljes anyag Típus Megveszem
21,8919 Ft - 65,0048 Ft 4825 Raktáron
10.5 mm
Fekete
24.2 mm
8.0 mm
Polivinil-klorid
11,9984 Ft - 37,8305 Ft 6860 Raktáron
Fehér
13.0 mm
6.4 mm
Polivinil-klorid
1
19,1694 Ft - 56,9057 Ft 3600 Raktáron
7.9 mm
Fehér
20.3 mm
5.0 mm
Polivinil-klorid
14,3139 Ft - 42,4129 Ft 28020 Raktáron
5.5 mm
Fehér
9.2 mm
4.0 mm
Polivinil-klorid
18,1309 Ft - 52,9629 Ft 36700 Raktáron
5.6 mm
Fekete
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
11,3388 Ft - 33,6746 Ft 4900 Raktáron
5.5 mm
Fekete
5.1 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
22,7478 Ft - 66,2835 Ft 6528 Raktáron
6.3 mm
Fekete
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
17,317 Ft - 48,3806 Ft 6800 Raktáron
Fehér
10.0 mm
6.0 mm
Polivinil-klorid
1
15,17 Ft - 45,3966 Ft 3000 Raktáron
Fehér
13.0 mm
7.9 mm
Polivinil-klorid
1
14,2156 Ft - 42,0932 Ft 4500 Raktáron
6.2 mm
Fekete
13.3 mm
4.0 mm
Polivinil-klorid
14,2157 Ft - 41,9867 Ft 80000 Raktáron
6.3 mm
Fekete
12.2 mm
2.7 mm
Polivinil-klorid
16,1803 Ft - 48,0609 Ft 1763 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
11,9704 Ft - 35,4862 Ft 16000 Raktáron
5.5 mm
Fekete
9.7 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
25,8352 Ft - 75,448 Ft 32500 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
11,9704 Ft - 35,4862 Ft 10000 Raktáron
5.5 mm
Fehér
9.7 mm
3.0 mm
Polivinil-klorid
16,1803 Ft - 47,8478 Ft 382 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
4.8 mm
Polivinil-klorid
10089477 31,4485 Ft - 56,3729 Ft 260290 Raktáron
8.7 mm
Fekete
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
14,6928 Ft - 41,0276 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
13.0 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
1
17,317 Ft - 52,0038 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
13.0 mm
6.0 mm
Polivinil-klorid
1
16,1803 Ft - 48,0609 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
Fehér
14.2 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
  • / 4
Véghegy 8.0 mm 24.2 mm SR 6449 Fekete

10084595

Ártartomány
65 Ft - 21 Ft

Készletszintek
4825 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.4 mm 13.0 mm SR 6449 Fehér

10007587

Ártartomány
37 Ft - 11 Ft

Készletszintek
6860 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 5.0 mm 20.3 mm SR 6449 Fehér

10087350

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 4.0 mm 9.2 mm SR 6449 Fehér

10074374

Ártartomány
42 Ft - 14 Ft

Készletszintek
28020 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Fekete

10089408

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
36700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 3.2 mm 5.1 mm SR 6449 Fekete

10084571

Ártartomány
33 Ft - 11 Ft

Készletszintek
4900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Fekete

10074404

Ártartomány
66 Ft - 22 Ft

Készletszintek
6528 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 6.0 mm 10.0 mm SR 6449 Fehér

10154687

Ártartomány
48 Ft - 17 Ft

Készletszintek
6800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 7.9 mm 13.0 mm SR 6449 Fehér

10007594

Ártartomány
45 Ft - 15 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 4.0 mm 13.3 mm SR 6449 Fekete

10084588

Ártartomány
42 Ft - 14 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.7 mm 12.2 mm SR 6449 Fekete

10082270

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
80000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.2 mm 14.2 mm SR 6449 Fekete

10081785

Ártartomány
48 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1763 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.2 mm 9.7 mm SR 6449 Fekete

10082522

Ártartomány
35 Ft - 11 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Fekete

10089439

Ártartomány
75 Ft - 25 Ft

Készletszintek
32500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 3.0 mm 9.7 mm SR 6449 Fehér

10074053

Ártartomány
35 Ft - 11 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 4.8 mm 14.2 mm SR 6449 Fekete

10071458

Ártartomány
47 Ft - 16 Ft

Készletszintek
382 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Fekete

10089477

Ártartomány
56 Ft - 31 Ft

Készletszintek
260290 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 3.2 mm 13.0 mm SR 6449 Fehér

10154663

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 6.0 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

10154656

Ártartomány
52 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 3.2 mm 14.2 mm SR 6449 Fehér

10070680

Ártartomány
48 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid