A ventilátor tartozékai védelmet és rögzítést biztosítanak a kis DC- és AC-ventilátorokhoz, alkalmasak az ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz. A szilikonos ventilátorrögzítők a hagyományos csavaros rögzítésnél egyszerűbb és gyorsabb telepítési módszert kínálnak. A nagy megnyúlású gumiból készült ventilátorrögzítőkkel a ventilátor könnyen összeszerelhető és rögzíthető, és védelmet nyújt az ütés és a rázkódás ellen is. Kiválóan alkalmasak elektronikai alkalmazások védelemmel ellátott hűtésére, egyszerűen felszerelhetők, megakadályozzák a por bejutását, és védik a felhasználót az esetleges fizikai sérüléstől
Sorozat szám: SRFMB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Ventilátor maximális vastagsága | Furatátmérő | Fejátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504,2437 Ft - 504,2437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,9829 Ft - 77,9829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 64,1881 Ft - 64,1881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 64,1881 Ft - 64,1881 Ft | 9230 Raktáron |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 134,1452 Ft - 149,0503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 69,8576 Ft - 69,8576 Ft | 10000 Raktáron |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,2012 Ft - 45,2012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 163,3754 Ft - 163,3754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 39,8264 Ft - 39,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 107,4106 Ft - 107,4106 Ft | 5830 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 69,8576 Ft - 69,8576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,9829 Ft - 77,9829 Ft | 3450 Raktáron |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,2432 Ft - 18,2432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz