Menü Keresés

Ventilátor szegecsek

Gyártás alatt

A ventilátorszűrő szegecsekkel csavar és anya használata nélkül lehet rögzíteni a ventilátorokat. A szegecs behajtásakor a szárak kitágulnak. Az egyműveletes felszereléssel időt és pénzt takaríthat meg.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő Fejátmérő Megveszem
84,7946 Ft - 88,3703 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.5 mm
5.0 mm
Ventilátor szegecs 23.0 mm (L) Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10108918

Ártartomány
88 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Horgony hossza
    23.0 mm
  • Fejátmérő
    5.0 mm
  • Furatátmérő
    3.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;