Ez benyomható, osztott kábelrögzítő a kábeleket a panelhez rögzíti, bepattintáskor a helyükre zárja.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
74,2463 Ft - 91,6886 Ft | 15000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
86,7187 Ft - 120,0974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
45,6458 Ft - 59,1177 Ft | 68900 Raktáron |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
42,1135 Ft - 54,5312 Ft | 9000 Raktáron |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
78,3398 Ft - 78,3398 Ft | 100 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
66,5382 Ft - 92,1404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz