A rácsúsztatható záróanyákat a gyors összeszereléshez és a szoros rögzítéshez terveztük, megakadályozva a csavarok megpördülését, elcsúszását vagy kiszabadulását. Megszünteti az időigényes fel- és letekerést a hosszú meneteken, és kiküszöböli a menettörés kockázatát.
A korrózióállóság érdekében horganyzott, és akár 20 fokos szögben is átcsúsztatható a törött vagy hajlított szegecseken. Kültéri használatra alkalmas, karbantartásmentes és újrafelhasználható. 50%-kal gyorsabban összeszerelhető és szétszerelhető, így időt és fáradságot takarít meg a használat során.
Egyszerűen felszerelhető szűk helyeken, és nem igényel speciális kulcsot. Egyszerűen nyissa ki a záróanyát, helyezze a kívánt pozícióba, majd húzza meg egy csavarkulccsal. Ezenkívül akár +150C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Gyakran használatos építőipari, állványozási, autóipari és gépészeti alkalmazásokban.
Anyag: Acél Sorozat szám: SR24520
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h1 | A/F | d1 | w1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.127,4261 Ft - 1.407,3652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
||
7.002,313 Ft - 8.750,9739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
||
1.334,5044 Ft - 1.668,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
||
1.660,4609 Ft - 2.074,6174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
||
4.540,3826 Ft - 5.675,4783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
||
7.355,113 Ft - 9.191,9739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
||
4.762,80 Ft - 5.955,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
||
1.472,5565 Ft - 1.840,6956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
||
9.836,2174 Ft - 12.294,313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
||
10.898,4522 Ft - 13.621,1478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz