Menü Keresés

Zárócsavarok – hengeres támasz

Raktáron

Zárócsavarok – hengeres támasz

Sorozat szám: SR6566

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
47 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Gomb átmérője Gombmagasság Markolat hosszúsága Megveszem
3.894,0447 Ft - 4.375,3061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
3.135,4998 Ft - 3.499,4067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
3.304,173 Ft - 3.712,5208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
3.496,5649 Ft - 3.846,2213 Ft 1 Raktáron
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
3.074,5612 Ft - 3.454,5413 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
3.184,4725 Ft - 3.249,2583 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
4.272,4555 Ft - 4.800,4763 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
  • / 3
Zárócsap 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Acél

10634912

Ártartomány
4.375 Ft - 3.894 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Markolat hosszúsága
    45.0 mm
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Gombmagasság
    32.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
Axiális zárócsap 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 40.0 mm Fekete

10197226

Ártartomány
3.499 Ft - 3.135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb átmérője
    34.0 mm
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    3.3 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
  • Szín
    Fekete
Axiális zárócsap 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 45.0 mm Fekete

10197301

Ártartomány
3.712 Ft - 3.304 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb átmérője
    34.0 mm
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    3.8 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
  • Szín
    Fekete
Axiális zárócsap 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Fekete

10197318

Ártartomány
3.846 Ft - 3.496 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb átmérője
    34.0 mm
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    3.8 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
  • Szín
    Fekete
Axiális zárócsap 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Fekete

10197219

Ártartomány
3.454 Ft - 3.074 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb átmérője
    34.0 mm
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    3.3 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
  • Szín
    Fekete
Axiális zárócsap 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Fekete

10197141

Ártartomány
3.249 Ft - 3.184 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Gombmagasság
    21.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    2.8 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
  • Szín
    Fekete
Axiális zárócsap 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Fekete

10197394

Ártartomány
4.800 Ft - 4.272 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Gombmagasság
    32.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    4.8 mm
  • Záró mechanizmus
    Zárópatent
  • Szín
    Fekete