Menü Keresés

Zsanércsapágy védő dugó - zárt

Raktáron

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • A védődugó erős védelmet nyújt. Segít megakadályozni, hogy a szennyeződés és a nedvesség bejusson a zsanércsapágyakba és a forgócsuklókba.
  • Zárt formátumban biztosítjuk.
Anyag: PP Szín: Szürke Sorozat szám: SRF0007

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID H Megveszem
94,1851 Ft - 220,0643 Ft 500 Raktáron
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
130,9008 Ft - 578,6588 Ft 270 Raktáron
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
120,0698 Ft - 132,0768 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
108,9632 Ft - 145,03 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
95,9457 Ft - 127,7038 Ft 225 Raktáron
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
111,1054 Ft - 147,8814 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
228,622 Ft - 355,6339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
114,6785 Ft - 152,6371 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
85,9782 Ft - 114,4369 Ft 250 Raktáron
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
58,2221 Ft - 85,243 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
149,941 Ft - 623,8512 Ft 225 Raktáron
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
65,6198 Ft - 87,3399 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
43,8888 Ft - 58,416 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
140,8176 Ft - 609,1145 Ft 225 Raktáron
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
146,7438 Ft - 342,8738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
61,77 Ft - 82,2159 Ft 75 Raktáron
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
79,2165 Ft - 95,8519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
214,4393 Ft - 501,0459 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
83,2085 Ft - 110,7506 Ft 180 Raktáron
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
77,3114 Ft - 102,9014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
  • / 2
Csapágydugó 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Szürke

10099179

Ártartomány
220 Ft - 94 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • 25.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Szürke

10099278

Ártartomány
578 Ft - 130 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • 110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • 80.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Szürke

10100257

Ártartomány
132 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • 44.2 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Szürke

10099230

Ártartomány
145 Ft - 108 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • 60.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Szürke

10100240

Ártartomány
127 Ft - 95 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • 62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • 40.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Szürke

10100271

Ártartomány
147 Ft - 111 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • 63.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Szürke

10099162

Ártartomány
355 Ft - 228 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • 20.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Szürke

10099247

Ártartomány
152 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • 70.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Szürke

10100219

Ártartomány
114 Ft - 85 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • 42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • 25.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Szürke

10099193

Ártartomány
85 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • 35.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Szürke

10099575

Ártartomány
623 Ft - 149 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • 121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • 100.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Szürke

10099186

Ártartomány
87 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • 30.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Szürke

10100196

Ártartomány
58 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • 16.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Szürke

10099285

Ártartomány
609 Ft - 140 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • 119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • 90.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Szürke

10099216

Ártartomány
342 Ft - 146 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • 45.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Szürke

10100226

Ártartomány
82 Ft - 61 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • 52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • 32.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Szürke

10100233

Ártartomány
95 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • 35.0 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Szürke

10099704

Ártartomány
501 Ft - 214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • 120.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Szürke

10099223

Ártartomány
110 Ft - 83 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • 71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • 50.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Szürke

10100264

Ártartomány
102 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • 50.0 mm
  • Anyag
    PP