Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10635643
495905
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 111.321,9875 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó nélkül |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Sárga;Zöld |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Tekercs |
| Speciális tulajdonságok | UV-álló |
| Speciális tulajdonságok | Lángálló |
| Cső alakja | Lapos |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.748 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 19.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 275 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 135 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 275 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 135 °C |
| Teljes hossz | 98.425 ft |
| Teljes hossz | 30.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 1.5 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 38.1 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 1.2 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.047 in |
| Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz