Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Acetál Benyomószegecsek

 (2 Termékek)


Benyomószegecsek - szélesedő szegecsek

A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.

Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.

Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.


  • Szín: fekete, szürke, natúr és fehér
  • UL94 V0 UL94 V1 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók


Sorozat szám: SR1963

Benyomószegecsek – egyszerű nyomóklipszek

A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.

Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.

Sorozat szám: SR2319