Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(2 Termékek)
A PEEK anyákat rendkívül nagy teljesítményű rögzítésre tervezték extrém körülmények között. Poliéter-éter-ketonból (PEEK) készülnek, és kivételes mechanikai szilárdságot, vegyszerállóságot és hőstabilitást biztosítanak, így megbízható csatlakozást biztosítanak ott, ahol a fém vagy a hagyományos műanyag rögzítők nem megfelelőek.
A PEEK anyák akár 250 °C-os folyamatos hőmérsékletnek is ellenállnak a savak, üzemanyagok és oldószerek okozta korróziónak, így még nehéz körülmények között is megőrzik a méretpontosságot és az alacsony nedvességfelszívódást. Elektromos szigetelésük és könnyű súlyuk miatt ideális választás lehet a repülőgépiparban, az autóiparban, a félvezetőiparban, az olaj- és gáziparban, valamint a vegyiparban.
A tartósságot, precizitást és hosszú élettartamot biztosító PEEK anyák a legkedveltebb rögzítési megoldást jelentik olyan kritikus szerelvények esetében, amelyek teljesítményt és stabilitást igényelnek.
Ha többet szeretne megtudni diófajtáinkról, látogasson el tudásközpontunkba, ahol olyan útmutatókat találhat, mint például:
A PEEK-ből készült hatlapfejű anyák nagy mechanikai szilárdsággal, kiváló vegyszerállósággal és hőmérsékleti stabilitással rendelkeznek.
Ideális zord beállításokhoz, ahol a tipikus fém vagy más műanyag anyák korrodálódhatnak. A hatlapú kialakítás lehetővé teszi a könnyű telepítést szabványos szerszámokkal. Biztonságos és megbízható illeszkedést biztosít különböző menetes szerelvényekhez.
Az anyák megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR2014
Egy hat oldalas rögzítő belső menetes furattal, általában csavarral együtt használható. Különböző szerszámokkal rögzíthető, például csavarkulccsal vagy racsnival.
Sorozat szám: SR1954 ,SR2014
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz