Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Átvezető gyűrűk Kábelcsatorna

 (5 Termékek)


Kábelvezető cső

Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.

Sorozat szám: SR1734

Kábelvezető cső készletek

A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó

Membrános átvezető gyűrű - lemezre szerelt

A kábelbemeneti rendszer átvezető gyűrűk egy szerszámot nem igénylő csatlakozási technológia gépek és berendezések kábelezéséhez. Különböző méretekben kapható, a kínálat nagy része nyitott, és nyílással és furattal rendelkezik. Rendelhető zárt opció is, amely nem rendelkezik nyílással és furattal. A fekete TPE TPV-ből készült tömítések IP65 védelmi fokozattal rendelkeznek. Alkalmasak -30 és 100 C közötti hőmérsékleten történő használatra. A mellékelt kábelbemeneti rendszerlemez külön megvásárolható.

Membrános átvezető gyűrűk – élre fogatható

A kábelátvezető több kábel és vezeték áthaladását teszi lehetővé, miközben védelmet nyújt az éles peremekkel szemben. Segíti a kábelek rendezettségét. Különböző anyagokból választható, például: UL94 V2 besorolású natúr poliamid 6/6 80 C folyamatos üzemi hőmérséklettel vagy fekete szilikon gumi 65 Shore A keménységi besorolással és 180 C folyamatos üzemi hőmérséklettel. Minden méret a termék telepített állapotát tükrözi.

Védőcső-összekötő

A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.