Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Hálós Kézikerekek

 (5 Termékek)


Kézikerekek - kétküllős technopolimer

Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – anya

A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – sima

Sima bemélyedéses marokcsavarjaink sok helyzetben ideálisak, fémfeldolgozó berendezésektől bemutatószekrényekig, számos különböző változatban és méretben rendelhetők. Bemélyedéssel rendelkező oldaluk könnyen megmarkolható.

Nyitott/zárt univerzális kábelhüvelyek

Az univerzális jellegű, nyitott perselyek könnyen benyomható kialakításúak, így a gyakori panelvastagságoknál egyszerűen a helyükre rögzüljenek. Az osztott kialakítás lehetővé teszi az előre összeszerelt kábelek, zsinórok vagy csövek oldalsó behelyezését, amelyeknek a szegmensei nagyobbak a persely belső átmérőjénél, mint például a csatlakozók esetén.

Ideális védelmet nyújtanak a vezetékek, kábelek és csövek számára a nem felületkezelt, éles élekkel szemben. A nyitott kialakítás lehetővé teszi, hogy a perselyt olyan furatokba szereljék be, amelyekben már van köteg. Különböző átmérők és formák befogadására állíthatók. Könnyedén, ujjheggyel történő nyomással szerelhetők, vagyis a felszereléshez nincs szükség szerszámra.

  • Anyag: poliamid 6/6
  • Szín: fekete
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolású

Univerzális kábelhüvelyek

Univerzális perselyek, amelyeket úgy terveztek, hogy megvédjék a vezetékeket, kábeleket, csöveket és más szabálytalan alakú elemeket a panelek éles, kezeletlen éleitől.

A persely segít elnyelni az ütéseket és a rezgéseket, és szigetelő tulajdonságokkal is rendelkezik. A persely átmérőjén lévő tárcsa vagy zárólemezek a különböző méretekhez való illeszkedést biztosítanak, miközben letisztult, kidolgozott megjelenést kínálnak.

A felszerelés egyszerű és gyors – egyszerűen csak ujjheggyel nyomja a perselyt a helyére. Nincs szükség szerszámokra.

  • Anyag: hőstabilizált poliamid 6/6 vagy poliamid 6/6
  • Színek: fekete és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás