Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Alumínium Lineáris tengelyek

 (2 Termékek)


Alumínium tengelyek

Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.

Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.

-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.

  • Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek.
  • A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
  • -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Tengelyvég támasztékok

A tengelyvégtámaszok stabilitást, pozicionálást és alátámasztást biztosítanak a lineáris tengelyeknek. Ezek az alkatrészek arra szolgálnak, hogy a szabványos átmérőjű tengelyeket szilárdan a helyükön tartsák, miközben lehetővé teszik a lineáris persely egyenletes és precíz mozgását.

Szilárdan a helyén tartják a tengelyt, és korlátozzák az oldalirányú vagy radiális mozgást, amely elferdülést vagy túlzott kopást okozhat.

Többek között szerszámgépekben, orvosi eszközökben és ipari automatizálási berendezésekben használják.

  • Stabilitást, pozicionálást és alátámasztást biztosítanak a lineáris tengelyeknek.
  • Szilárdan a helyén tartják a tengelyt, és korlátozzák az oldalirányú vagy radiális mozgást.
  • Szerszámgépekben, orvosi eszközökben és ipari automatizálási berendezésekben használják.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1779AL, SRL177908