Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Gumi Üvegszáloptikai és kábelrendezési kiegészítők

 (5 Termékek)


Hüvelyes porvédő sapka

A végzáró elemekhez használható porvédő sapkákkal 2,5 mm-es végzáró elemek védhetők a környezeti hatásoktól. A fekete hőre lágyuló elasztomer (TPE) anyag RoHS kompatibilis. Az anyag tartós, szoros illeszkedést biztosít.

Optikai kábel tálca - rendszer, készlet

Ideálisak a kisebb és nagyobb elhajlások kialakulásának megakadályozására, melyek az optikai szálak helytelen kezelése esetén keletkezhetnek. A tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra. Használhatók szálrendezőkkel, szálvédőkkel és kábelvédő csövekkel. A fedők, tálcák és zsanérok külön is megvásárolhatók.

Optikai kábel törésgátlók

A fekete hőre lágyuló elasztomerekből (TPE) készült száloptikai törésgátló feszültségmentesítést biztosít a mikronszálak számára, és további védelmet nyújt a szálnak, miközben egy furaton keresztül vezet. A 900 mikronos átvezető korlátozza az optikai szál hajlását, így megakadályozza a jelvesztést.

Optikaiszál csatlakozó védők

Az optikai szálas csatlakozófedelek megakadályozzák a külső elemek, a nem kívánt idegen testek és szennyeződések bejutását a szálakba és vezetékekbe. Kínálatunkban fém 2,5 hüvelykes lánccal rendelkező porvédő sapkák találhatók. Anyag opciók; HDPE, PVC, rozsdamentes acél és TPE. Színek: fekete, zöld, natúr, piros és fehér.

Optikaiszál-kioldó átvezető

Az optikaiszál feszességoldó hüvely megvédi a vezetékeket és a szálkábeleket a durva panelfuratok éleitől a telepítés és használat során. Nagyon könnyen telepíthető - nincs szükség szerszámra.

Ezek a cipők fokozott védelmet biztosítanak a furaton átvezetett kábelek és vezetékek 900 mikronos optikai szálainak. Ezenkívül korlátozzák az üvegszálas kábel szögét, ami segíthet csökkenteni a jelveszteséget. Ez óriási idő- és költségmegtakarítás.

  • Anyaga: Hőre lágyuló elasztomer (TPE)
  • Színe: Fekete