Menu Ricerca

Accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera

In produzione

Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si disinserisce dal corpo, rilasciando l'elemento di fissaggio. Il cuscinetto a sfera blocca l'elemento di fissaggio quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
  • Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera.
  • Utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
17 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo pulsante d2 Materiale h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Acquista
68,1525 € - 90,87 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
18.0
Acciaio inossidabile
34.0
10.0
34,9725 € - 46,63 € Richiedi il lead time qui
Pulsante incassato
12.0
Acciaio
25.0
6.0
68,1525 € - 90,87 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
18.0
Acciaio inossidabile
34.0
10.0
52,0125 € - 69,35 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
18.0
Acciaio inossidabile
34.0
10.0
26,9025 € - 35,87 € Richiedi il lead time qui
Pulsante
12.0
Acciaio
12.0
6.0
52,0125 € - 69,35 € Richiedi il lead time qui
Pulsante
16.0
Acciaio inossidabile
32.0
10.0
36,78 € - 49,04 € Richiedi il lead time qui
Pulsante
12.0
Acciaio inossidabile
25.0
6.0
51,1125 € - 68,15 € Richiedi il lead time qui
Pulsante
12.0
Acciaio inossidabile
23.0
6.0
35,8725 € - 47,83 € Richiedi il lead time qui
Pulsante incassato
16.0
Acciaio
35.0
10.0
28,71 € - 38,28 € Richiedi il lead time qui
Pulsante
16.0
Acciaio
16.0
10.0
40,35 € - 53,80 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
14.0
Acciaio
25.0
6.0
49,3275 € - 65,77 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
14.0
Acciaio inossidabile
25.0
6.0
65,4675 € - 87,29 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
14.0
Acciaio inossidabile
25.0
6.0
43,0425 € - 57,39 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
18.0
Acciaio
34.0
10.0
43,0425 € - 57,39 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
18.0
Acciaio
34.0
10.0
40,35 € - 53,80 € Richiedi il lead time qui
Pulsante
16.0
Acciaio inossidabile
35.0
10.0
52,0125 € - 69,35 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a T
18.0
Acciaio inossidabile
34.0
10.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 31.0 Acciaio inossidabile

20190682

Fascia di prezzo
90,87 € - 68,1525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M8 x 1.25 22.0 Acciaio

20190170

Fascia di prezzo
46,63 € - 34,9725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante incassato
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 31.0 Acciaio inossidabile

20190675

Fascia di prezzo
90,87 € - 68,1525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 31.0 Acciaio inossidabile

20190644

Fascia di prezzo
69,35 € - 52,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M8 x 1.25 22.0 Acciaio

20190606

Fascia di prezzo
35,87 € - 26,9025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
  • d4
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M12 x 1.5 39.4 Acciaio inossidabile

20190200

Fascia di prezzo
69,35 € - 52,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
  • d4
    12.0
Elemento di fissaggio One-Touch M8 x 1.25 22.0 Acciaio inossidabile

20190620

Fascia di prezzo
49,04 € - 36,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M8 x 1.25 26.0 Acciaio inossidabile

20190194

Fascia di prezzo
68,15 € - 51,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
  • d4
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M12 x 1.5 34.5 Acciaio

20190187

Fascia di prezzo
47,83 € - 35,8725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante incassato
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
Elemento di fissaggio One-Touch M12 x 1.5 34.4 Acciaio

20190217

Fascia di prezzo
38,28 € - 28,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
  • d4
    11.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 24.5 Acciaio

20190293

Fascia di prezzo
53,80 € - 40,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 24.5 Acciaio inossidabile

20190637

Fascia di prezzo
65,77 € - 49,3275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 24.5 Acciaio inossidabile

20190668

Fascia di prezzo
87,29 € - 65,4675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 31.0 Acciaio

20190316

Fascia di prezzo
57,39 € - 43,0425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 31.0 Acciaio

20190309

Fascia di prezzo
57,39 € - 43,0425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M12 x 1.5 34.4 Acciaio inossidabile

20191931

Fascia di prezzo
53,80 € - 40,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Pulsante
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 31.0 Acciaio inossidabile

20190651

Fascia di prezzo
69,35 € - 52,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo pulsante
    Maniglia a T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0