Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
La protezione per la parte rialzata della flangia è uno strumento destinato a proteggere la superficie rialzata da danni, contaminazioni e ruggine durante lo stoccaggio, il trasporto e l'installazione. Le flange sono componenti critici dei sistemi di tubazioni, servendo come connettori per tubi, valvole, pompe e altre apparecchiature per creare una rete sigillata. La superficie rialzata è la parte specifica della flangia, progettata per migliorare l'efficacia della tenuta garantendo un contatto migliore con la guarnizione.
Tappi di Protezione per Flange con Superficie a Gradino - sono appositamente realizzati per proteggere le flange con superficie rialzata. Sono ideali per applicazioni in settori come petrolio, gas e acqua. Inoltre, forniscono protezione alla superficie lavorata rialzata e all'interno dei tubi, impedendo l'ingresso di sporco e umidità durante i processi di pallinatura e sabbiatura.
Protezioni Adesive per Flange con Superficie Rialzata - Questi protettori sono dotati di un retro adesivo e presentano un design semplice "peel-and-stick". L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali. Sono ideali per proteggere efficacemente le flange con superficie rialzata.
I tappi di protezione per flange a superficie rialzata sono utilizzati per proteggere le flange per petrolio, gas e valore dell'acqua. Proteggono le superfici esposte delle apparecchiature e le condutture dallo sporco e dall'umidità, durante le operazioni di sabbiatura. Soddisfano i requisiti delle norme ANSI e ASME B16.5.
Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare