Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(30 categorie prodotti)
I dadi sono componenti fondamentali utilizzati per fissare due o più oggetti insieme tramite una vite o una barra filettata. La funzione principale dei dadi è quella di fornire un punto di fissaggio sicuro e regolabile.
I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
I dadi con fissaggio a spinta vengono applicati a pressione su un perno filettato. Per l'installazione, premere fino alla posizione desiderata, quindi bloccare con una rotazione a 180.
Codice Serie: SR2305
I dadi di blocco a camma sono solitamente utilizzati nel settore dei mobili e degli armadietti. Vengono impiegati per creare un giunto sicuro durante l'assemblaggio e il collegamento dei mobili. Sono caratterizzati da un elemento a croce.
Il dado di blocco a camma viene inserito in un foro preformato presente in uno dei pannelli del mobile, ad esempio in una tavola di legno. Viene poi battuto in posizione con un martello. Si tratta di un dado autobloccante per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi ciechi con guarnizione integrata incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
I dadi ad aletta hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili. I dadi ad aletta sono disponibili con filettatura metrica standard in acciaio temperato zincato.
I dadi a gabbia vengono applicati ai fori quadrati, normalmente presenti sulle guide di montaggio degli armadi per attrezzature. Negli armadi rack viene usata una combinazione di foro quadrato e dado a gabbia perchè consente di scegliere tra diverse dimensioni di dadi e bulloni; se le filettature sono danneggiate il dado può essere facilmente sostituito poiché la lamiera di metallo è troppo sottile da perforare o filettare. La nostra gamma è in acciaio ed è disponibile in varie dimensioni per soddisfare ogni applicazione.
Codice Serie: SR6227
Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Questi dadi di bloccaggio Slip On sono progettati per un montaggio rapido e un fissaggio sicuro, evitando che le viti o i bulloni ruotino, scivolino o si liberino. Eliminano la necessità di avvolgere e srotolare i fili lunghi, operazione che richiede molto tempo, e il rischio di rompere i fili.
Sono zincati per resistere alla corrosione e possono essere infilati su perni rotti o piegati fino a un angolo di 20 gradi. Sono adatti per l'uso all'esterno, non richiedono manutenzione e sono riutilizzabili. Si montano e si smontano il 50% più velocemente, risparmiando tempo e fatica.
Semplici da installare in spazi ristretti, non richiedono l'uso di chiavi speciali. È sufficiente aprire il dado di bloccaggio, posizionarlo come desiderato e serrarlo con una chiave. Inoltre, possono resistere a temperature fino a +150 C. Vengono comunemente utilizzati nelle applicazioni edilizie, di impalcatura, automobilistiche e meccaniche.
I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
I dadi esagonali standard sono i dadi più comuni, utilizzati con ancoraggi, bulloni, viti, perni, aste filettate e qualsiasi altro elemento di fissaggio dotato di filettatura.
Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.
Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.
Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.
I dadi a cupola sono l'ideale per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
Codice Serie: SR1955
Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.
Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
I dadi di giunzione sono dei connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un elemento esagonale adatto a una chiave a brugola M5. Ciò rende l'installazione semplice e veloce.
Vengono comunemente utilizzati in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire tra loro i componenti. Sono adatti per strutture in legno, compresi i mobili con imballo piatto e le strutture in legno.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili. Disponibile in modelli standard o conici..
Codice Serie: SR1989
Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.
Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare