Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
I protettori per bordi smussati proteggono le estremità smussate dei tubi durante il trasporto, lo stoccaggio e l'installazione, prevenendo danni e corrosione.
Cappucci incassati - aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono in grado di accogliere ganci per gru, facilitando la movimentazione dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
Guarnizioni di protezione per bordi smussati dei tubi - sono fornite in rotoli pratici. Sono ideali per proteggere i bordi da danni e corrosione che potrebbero compromettere la qualità finale della saldatura, quando uniti ad un altro tubo o flangia.
Le guarnizioni di protezione dei bordi dei tubi sono fornite in un comodo rotolo. Sono ideali per proteggere il bordo di un tubo da danni e corrosione che potrebbero compromettere la qualità finale della saldatura, quando il tubo viene saldato a un altro tubo o a una flangia.
Le guarnizioni sono semplici da tagliare alla lunghezza corretta per l'applicazione, il che rappresenta un enorme vantaggio a livello di assemblaggio rispetto ad altri prodotti. La soluzione in rotolo è particolarmente adatta per le applicazioni in loco, quando si lavora sul campo.
Protegge le estremità smussate dei tubi durante la spedizione, lo stoccaggio e l'installazione in varie applicazioni del settore petrolifero e del gas.
I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare