Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Mascheratura per verniciatura

 (11 categorie prodotti)

I nostri tappi per mascheratura ad alte temperature sono progettati per supportare i processi di verniciatura, sabbiatura, mascheratura e verniciatura a polvere. La nostra gamma comprende tappi in EPDM e silicone. Questi tappi presentano un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono garantiti per offrire protezione indipendentemente dall'applicazione. Questi tappi a pressione sono disponibili in numerose filettature e sono di forma tonda.


Bulloni a occhiello per mascheratura

Bulloni a occhiello per mascheratura sono dotati di un occhiello su un'estremità e sono comunemente utilizzati con ganci o altri sistemi di sospensione. Utilizzati come soluzione a sospensione durante le attività di verniciatura, rivestimento e/o sabbiatura Il silicone conico fornisce una tenuta ermetica al componente, mentre un inserto filettato fissa l'articolo.

  • Il bullone a occhiello è un bullone con un anello a un'estremità, utilizzato solitamente insieme a ganci o altri sistemi a sospensione, Solitamente si usa durante attività di verniciatura, verniciatura a polvere, sabbiatura o altri processi di trattamento delle superfici.
  • Il rivestimento in silicone proteggerà il bullone a occhiello durante l'utilizzo, estendendone il ciclo di vita.
  • Una scelta altamente economica e sostenibile.
Materiale: Silicone Colore: Marrone, Rosso, Viola, Verde, Bianco, Giallo, Arancione, Trasparente, Rosa Codice Serie: SRF0062

Dadi per mascheratura

I dadi per mascheratura sono progettati per coprire e proteggere o fori filettati e lisci. Dotati di una linguetta di tiro e lamelle che permettono di aderire alla filettatura. Possono sopportare temperature fino a +250 C.I dadi a saldare sono caratterizzati da una filettatura che deve essere assolutamente protetta durante la verniciatura a polvere o il trattamento delle superfici. I nostri tappi per mascheratura con linguetta di tiro, pensati appositamente per la mascheratura di fori filettati e non, sono ideali per la mascheratura dei dadi a saldare.La linguetta a strappo consente una rimozione facile e veloce.Il corpo del tappo ha delle lamelle che aderiscono alla filettatura, assicurandone la tenuta e mantenendolo saldamente in posizione. Materiale: Silicone Colore: Rosso, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SRF0061

Tappi di protezione conici

I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.

  • Progettati per garantire una perfetta aderenza grazie ai lati convessi.
  • Proteggono da contaminanti, detriti e danni.
  • Riutilizzabili grazie al materiale, senza compromettere l'efficacia della tenuta
Materiale: Silicone Colore: Grigio, Giallo, Verde, Bianco, Rosso, Nero, Rosa, Viola, Blu, Trasparente Codice Serie: SR5751

Grani senza testa rivestiti di silicone

I grani senza testa rivestiti di silicone hanno una forma unica che consente una presa sicura senza l'uso di un dado. Sono interamente filettati e si inseriscono nei fori esistenti filettati e a testa svasata. Facili da montare e smontare con una chiave a brugola (non fornita).

  • La vite senza testa è una soluzione di fissaggio comunemente utilizzata per unire componenti in maniera sicura. Hanno un design unico che consente una presa sicura o una giunzione senza l’uso di un dado; a differenza di un classico assemblaggio con bullone e vite
  • Interamente filettati, possono essere applicati a fori filettati esistenti, senza doverne creare nuovi.
  • Ideali per applicazioni di mascheratura.
Materiale: Silicone Colore: Nero, Blu, Giallo, Rosso Codice Serie: SRF0066

Tappi conici per alte temperature

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tappi per mascheratura senza flangia

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tappi di tenuta ad alte temperatute

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPE, TPR Colore: Nero Codice Serie: SR1765

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tappi per mascheratura in carta

I tappi di carta per mascheratura sono progettati per sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento superficiale. Realizzati in carta di alta qualità, offrono un'eccellente flessibilità e durata. Sono resistenti alle sostanze chimiche. Ideali per l'uso su superfici in metallo, plastica, vetro e legno.

  • Progettati per proteggere e sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento delle superfici.
  • Consente un facile inserimento e rimozione, garantendo una tenuta salda e sicura in un’ampia gamma di dimensioni e forme di fori.
Materiale: Carta crespa Colore: Marrone Codice Serie: SR6113

Coni per mascheratura

I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.

  • Versatile soluzione di mascheratura grazie alla doppia possibilità di utilizzo come cappuccio o tappo.
  • Design conico.
  • Disponibili in materiali di alta qualità ed economici.
Materiale: Silicone, EPDM Colore: Viola, Rosso, Naturale, Ruggine, Nero, Blu, Verde, Marrone, Giallo Codice Serie: SR1075, SR1091

Tappi flessibili - ad alte temperature

I Flexiplug per alte temperature sono utilizzati per fissare viti e chiodi in fori sia filettati che non filettati. Resistenti alla rottura e alla contaminazione. Utilizzati nei settori automobilistico e manifatturiero.

  • Adatti a filettature metriche e UNF.
  • Offrono una presa salda, resistono a rotture e strappi e proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Comunemente utilizzati nelle attrezzature edili, elettriche e industriali.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1070