Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(20 categorie prodotti)
Questi cappucci e i tappi svolgono il ruolo fondamentale di proteggere i sistemi idraulici da sporco, umidità, corrosione e danni durante la produzione, il trasporto, la spedizione e lo stoccaggio, tutti fattori che possono contribuire al guasto del sistema idraulico.
I cappucci e i tappi idraulici sono utilizzati in vari processi come la produzione – in particolare nelle operazioni di verniciatura a polvere e di pittura, durante l'assemblaggio e l'imballaggio, e durante l'arresto delle macchine per la manutenzione o la riparazione ordinaria. Il loro compito è quello di impedire che qualsiasi tipo di contaminante entri nei sistemi idraulici attraverso porte e raccordi.
Arredamento e Fabbricazione di Metalli
Idraulica e Protezione dei Fluidi
Verniciatura e Trattamento delle Superfici
La nostra gamma è realizzata con una vasta scelta di materiali, tra cui plastica, TPE, LDPE e altri.
Scegli tra varie filettature come BSP, JIC, UNF, metriche, non filettate e altro.
I cappucci di tenuta con O-ring sono specificamente progettati per proteggere gli spinotti delle elettrovalvole. Il cappuccio, facile da applicare, si adatta ai perni inserendosi nel bordo sagomato interno.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFSTPCR
Questo tappo connettore a innesto rapido è progettato con una linguetta ad anello che copre la parete di connessione quando è inserito e ne consente la rimozione semplice tirando la linguetta. Fornisce una protezione ideale contro contaminanti come polvere, sporco, umidità e potenziali perdite di fluido idraulico durante lo stoccaggio e il trasporto. Conforme agli standard SAE J2044 per le connessioni del sistema di alimentazione.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRQCMPCR
I tappi a scatto offrono una protezione efficace contro contaminanti come sporco, polvere e umidità durante i processi di produzione, stoccaggio e trasporto, per una vasta gamma di applicazioni. Una leggera pressione blocca il tappo su una nervatura interna, facilitandone l'installazione e la rimozione. La testa a croce consente la rimozione con un utensile, permettendo di ruotare e sfilare il componente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPPCR
I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
I tappi per raccordi Banjo proteggono i raccordi da danni e residui di fluido. Sono robusti e adatti ai sistemi idraulici e fluidi. Possono essere forniti con o senza linguetta di copertura. Compatibili con i raccordi Banjo DIN 7642 B/E.
I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.Favoriscono un flusso d’aria elevato.Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi. Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Prevede una finestra prismatica ad alta stabilità.Resistente ai graffi.La guarnizione è alloggiata all’interno di una scanalatura.Il design a scanalatura impedisce l’estrusione della guarnizione quando il vetro di controllo viene serrato. Materiale: Alluminio Codice Serie: SR6580
I cappucci per bulloni Banjo sono cappucci protettivi con una rondella di tenuta per mantenere e proteggere i bulloni Banjo da sporco e danni. Sono facili da afferrare, anche indossando i guanti. Ideali per lo stoccaggio e il trasporto durante l'assemblaggio.
I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.
La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.
Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.
I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.
Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.
Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.
I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.
I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.
I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.
I cappucci a forma esagonale per raccordi idraulici sono progettati per sigillare e proteggere l'intero raccordo da contaminazione, perdite e danni.
Il design intelligente del corpo esagonale offre una soluzione completa, con un semplice montaggio a pressione, che protegge sia il profilo femmina che quello maschio.
Consente una maggiore applicazione di coppia, riducendo il rischio di allentamento sotto vibrazioni o fluttuazioni di pressione.
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.
I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.
La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.
Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare