Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le impugnature ergonomiche per attrezzi di serraggio forniscono una superficie di tenuta sicura e confortevole per i bloccaggi verticali. Queste parti fungono da protezione e contribuiscono a proteggere da potenziali punti di presa.
I perni e le punte di ricambio sono utilizzati per la sostituzione dei componenti soggetti a usura nei morsetti a ginocchiera. Inclusi perni, punte, rondelle e dadi.
Materiale: Acciaio, Neoprene Codice Serie:
Le punte in gomma sono utilizzate come alternativa alle versioni in metallo. Possono inoltre essere impiegate come ricambio generico, in quanto componente soggetto a usura, per i gruppi di perni con punta in gomma.
Materiale: Neoprene Colore: Nero Codice Serie:
I puntali si avvitano sulla punta del pistone per l'utilizzo nei morsetti con azione a linea retta. Il pistone spinge in avanti fino a quando il puntale fissa saldamente il pezzo da lavorare. Questi componenti sono progettati per un fissaggio rapido in presenza di variazioni dimensionali e movimenti lunghi di apertura e chiusura.
Le viti di pressione con testa snodata sono ideali per il bloccaggio di aree ampie. Utilizzate questo prodotto alternativo quando la forza di serraggio deve essere distribuita su un'area e una superficie più ampia rispetto a quella coperta dalla vite fornita con il morsetto a ginocchiera.
Codice Serie: SR5457
Le viti di pressione con pressore in neoprene a punta piatta rappresentano una scelta alternativa alla vite fornita con il morsetto a ginocchiera. La vite in acciaio è resistente mentre il pressore in neoprene a punta piatta riduce al minimo i segni che si possono creare su superfici delicate o lucide.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare