Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
La nostra selezione di tappi a rimozione facile include una varietà di opzioni per diverse applicazioni e utilizzi. Tra i prodotti disponibili nella nostra gamma ci sono:
Tappi con Linguetta di Tiro Centrale: Progettati per una facile rimozione, questi tappi presentano una linguetta centrale che consente un'estrazione rapida e senza sforzo dal componente.
Tappi per Mascheratura Senza Flangia: Utilizzati nelle applicazioni di mascheratura dove è richiesta una finitura pulita e uniforme, sono privi di flangia per evitare interferenze.
Tappi per Mascheratura con Linguetta di Tiro: Ideali per applicazioni di mascheratura, questi tappi sono dotati di una linguetta per una facile rimozione dopo la verniciatura, il rivestimento o altri trattamenti superficiali.
Tappi a Rilascio Rapido: Progettati per un'installazione e una rimozione rapide, sono ideali per applicazioni che richiedono accesso frequente.
Tappi Conici: Questi tappi presentano un design conico per una tenuta sicura e una parte superiore coperta per proteggere l'apertura dai contaminanti.
Tappi a Scatto: Questi tappi si incastrano saldamente in posizione e possono essere facilmente rimossi applicando pressione per liberare il meccanismo a scatto.
Tappi per Tubi con Linguetta Centrale: Specificamente progettati per i tubi, questi tappi hanno una linguetta centrale per una rimozione rapida e comoda.
Tappi Eze: Ezeplugs sono tappi facili da usare che possono essere inseriti e rimossi rapidamente, fornendo una tenuta affidabile e una gestione semplice.
I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.
I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B.Forniscono un’eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione ed evitano le perdite.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1182
I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.
La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.
Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare