Menu Ricerca

Accessori per chiusure rotative

Disponibile

Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Larghezza Lunghezza Tipo Acquista
4,9156 € - 5,4618 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,2962 € - 5,8847 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
0,8578 € - 0,9531 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bullone
4,9156 € - 5,4618 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
4,7086 € - 5,2318 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
6,2592 € - 6,9546 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
7,1775 € - 7,975 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
5,691 € - 6,3234 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
5,485 € - 6,0944 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
5,691 € - 6,3234 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9546 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
0,7263 € - 0,807 € Richiedi il lead time qui
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bullone
Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
5,85 € - 6,50 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
6,7021 € - 7,4468 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
2,2773 € - 2,2773 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bullone
10134566 0,1357 € - 0,1508 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
14.4 mm
Clip di fissaggio
  • di 2
Cavo 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068318

Fascia di prezzo
5,4618 € - 4,9156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Codice doganale
    8301409000
Cavo con molla M6 2000.0 mm Acciaio Zincato

20068264

Fascia di prezzo
5,8847 € - 5,2962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cavo con molla M6 1500.0 mm Acciaio Zincato

20068295


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1500.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Bullone M8 25.4 mm 38.1 mm Acciaio

20080563

Fascia di prezzo
0,9531 € - 0,8578 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    38.1 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Compatibilità
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bullone
Cavo 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068325

Fascia di prezzo
5,4618 € - 4,9156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1500.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Codice doganale
    8301409000
Cavo 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068219

Fascia di prezzo
5,2318 € - 4,7086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cavo con molla 2000.0 mm Acciaio Zincato

20068363

Fascia di prezzo
6,9546 € - 6,2592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Codice doganale
    8301409000
Cavo 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068271


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cavo 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068332

Fascia di prezzo
7,975 € - 7,1775 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Codice doganale
    8301409000
Cavo 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068226

Fascia di prezzo
6,3234 € - 5,691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1500.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cavo con molla M6 1000.0 mm Acciaio Zincato

20068288


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cavo con molla M6 1500.0 mm Acciaio Zincato

20068257

Fascia di prezzo
6,0944 € - 5,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1500.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cavo con molla 1500.0 mm Acciaio Zincato

20068356

Fascia di prezzo
6,3234 € - 5,691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1500.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Codice doganale
    8301409000
Cavo 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068233

Fascia di prezzo
6,9546 € - 6,2592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Bullone M8 25.4 mm 40.0 mm Acciaio

20080556

Fascia di prezzo
0,807 € - 0,7263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    40.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Compatibilità
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bullone
Cavo con molla M6 2000.0 mm Acciaio Zincato

20068301


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cavo con molla M6 1000.0 mm Acciaio Zincato

20068240

Fascia di prezzo
6,50 € - 5,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cavo con molla 4.0 mm 1000.0 mm Acciaio Zincato

20068349

Fascia di prezzo
7,4468 € - 6,7021 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    4.0 mm
  • Compatibilità
    Mini Rotary Latch
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
Bullone M10 28.7 mm 52.3 mm Acciaio

20080570

Fascia di prezzo
2,2773 € - 2,2773 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    52.3 mm
  • Larghezza
    28.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Compatibilità
    Rotary Latch
  • Tipo
    Bullone
Clip di fissaggio 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Fascia di prezzo
0,1508 € - 0,1357 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    14.4 mm
  • Larghezza
    6.3 mm
  • Dimensioni foro
    6.3 mm
  • Tipo
    Clip di fissaggio
  • Codice doganale
    8301600090