Menu Ricerca

Accessori per chiusure rotative

Disponibile

Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Larghezza Lunghezza Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
0,8578 € - 0,9531 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bullone
6,2592 € - 6,9546 € Richiedi il lead time qui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • di 2
Cavo con molla M6 2000.0 mm Acciaio Zincato

20068301


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Bullone M8 25.4 mm 38.1 mm Acciaio

20080563

Fascia di prezzo
0,9531 € - 0,8578 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    38.1 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Compatibilità
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bullone
Cavo 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acciaio

20068233

Fascia di prezzo
6,9546 € - 6,2592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Dimensioni foro
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring