Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,24 € - 219,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4600.0
|
||
| 37,28 € - 62,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1350.0
|
||
| 23,96 € - 39,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
900.0
|
||
| 18,82 € - 31,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
| 21,83 € - 36,39 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
800.0
|
||
| 41,28 € - 68,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1550.0
|
||
| 224,06 € - 248,95 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5300.0
|
||
| 46,25 € - 77,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1800.0
|
||
| 50,34 € - 83,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2000.0
|
||
| 29,94 € - 49,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
900.0
|
||
| 68,05 € - 113,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2100.0
|
||
| 74,67 € - 124,45 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2350.0
|
||
| 235,96 € - 262,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4200.0
|
||
| 86,71 € - 144,51 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2800.0
|
||
| 8,53 € - 14,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
150.0
|
||
| 78,38 € - 130,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2500.0
|
||
| 58,26 € - 97,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1800.0
|
||
| 191,93 € - 213,25 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3350.0
|
||
| 39,66 € - 66,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1100.0
|
||
| 51,48 € - 85,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare