Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65,94 € - 109,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2700.0
|
||
33,32 € - 55,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1150.0
|
||
56,02 € - 93,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
72,11 € - 120,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3000.0
|
||
68,05 € - 113,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2800.0
|
||
38,38 € - 63,97 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
162,05 € - 180,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3700.0
|
||
105,36 € - 175,60 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3600.0
|
||
18,82 € - 31,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
19,86 € - 33,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
207,22 € - 230,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4850.0
|
||
61,02 € - 101,70 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2450.0
|
||
224,06 € - 248,95 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5300.0
|
||
26,00 € - 43,34 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1000.0
|
||
36,35 € - 60,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1300.0
|
||
34,29 € - 57,15 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1200.0
|
||
8,07 € - 13,45 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
250.0
|
||
46,25 € - 77,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1800.0
|
||
20,86 € - 34,77 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
750.0
|
||
57,83 € - 96,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare