Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134,99 € - 1.261,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
5850.0
|
||
952,88 € - 1.058,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4900.0
|
||
166,06 € - 184,51 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
189,27 € - 210,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4400.0
|
||
182,11 € - 202,34 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4200.0
|
||
199,24 € - 221,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4650.0
|
||
172,08 € - 191,20 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3950.0
|
||
191,26 € - 212,51 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
219,19 € - 243,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0
|
||
209,21 € - 232,46 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4900.0
|
||
240,00 € - 266,67 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5700.0
|
||
105,36 € - 175,60 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3600.0
|
||
93,77 € - 156,28 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3150.0
|
||
226,04 € - 251,15 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5350.0
|
||
211,21 € - 234,68 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4950.0
|
||
97,80 € - 163,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3300.0
|
||
228,02 € - 253,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5400.0
|
||
178,09 € - 197,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4100.0
|
||
195,25 € - 216,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4550.0
|
||
249,91 € - 277,68 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5950.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare